Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
7
Werkzeuge
9
Zubehör
1
Numéro d‘article: 09 15 200 6226
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤10 A
Femelle
Alliage de cuivre
HMC plaqué or
Section de fil du conducteur: 2.5 mm²
AWG 14
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
Numéro d‘article: 09 15 200 6226
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
7
Werkzeuge
9
Zubehör
1
détails du produit
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han D® HMC
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 2.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 14
  • Rated current ≤ 10 A
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 6 mm
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) HMC gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.62 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140023062
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
EPLAN Data Portal
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer