Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
6
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Artikelnummer: 09 15 004 3013
Han 4 Quintax Stift, 3-9.5mm
Han 4 Quintax Stift, 3-9.5mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Stift
Kontakte: 4 + Schirmung
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom: ‌10 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 15 004 3013
Han 4 Quintax Stift, 3-9.5mm
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
6
Steckpartner
1
Zubehör
1
Module
2
Produktdetails
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Quintax®
  • Description of the contact for Han D® crimp contacts
Version
  • Gender Male
  • Number of contacts 4
  • further contacts + Schirmung
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material (shielding) Zink-Druckguss, vernickelt
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140022621
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen