Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Tools
12
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 15 000 6222
Han D F Crimp Contact Au AWG 18
Han D F Crimp Contact Au AWG 18

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤10 A
Femelle
Alliage de cuivre
plaqué or
Section de fil du conducteur: 1 mm²
AWG 18
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
Numéro d‘article: 09 15 000 6222
Han D F Crimp Contact Au AWG 18
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Tools
12
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han D®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 18
  • Rated current ≤ 10 A
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 8 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140022133
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Chapter Han® Q
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han D® / DD®
HARTING News 2020
Han® F+B
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Com®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer