Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Werkzeuge
6
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 15 000 6171
Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37mm² Fe
Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37mm² Fe

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤10 A
Stift
Eisen
vergoldet
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Artikelnummer: 09 15 000 6171
Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37mm² Fe
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
6
Accessories
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Han D®
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,37 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Bemessungsstrom ≤ 10 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Eisen
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 25
  • Nettogewicht 0,67 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140021976
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Thermocouple
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen