Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
3
Modules
4
Numéro d‘article: 09 14 024 1701
Docking Frame for 6 modules, float mount
Docking Frame for 6 modules, float mount

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cadre support
Montage flottant, pour 6 modules, A ... F
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 024 1701
Docking Frame for 6 modules, float mount
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
3
Modules
4
détails du produit
Identification
  • Category Accessori
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Telai flottanti
  • Description of the accessory
    Montaggio flottante
    Per 6 moduli
    A ... F
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm
  • Range di fissaggio ± 4 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale Policarbonato (PC)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 25 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140021365
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
EPLAN Data Portal
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer