Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
6
Hoods/Housings
88
Frames
25
Codice prodotto: 09 14 017 3101
Han Modular 17 DDD Module female
Han Modular 17 DDD Module female

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® DDD
Modulo singolo
Collegamento a crimpare
Femmina
Contatti: 17
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm²
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 14 017 3101
Han Modular 17 DDD Module female
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
6
Hoods/Housings
88
Frames
25
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Moduli
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Modulo Han® DDD
  • Size of the module Modulo singolo
Version
  • Termination method Collegamento a crimpare
  • Gender Femmina
  • Number of contacts 17
  • Details Ordinare i contatti separatamente
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Wire outer diameter ≤3,9 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 250 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 10,815 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140021174
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® HMC
Capitolo Han-Eco®
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta