Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Custodie
83
Frames
8
Codice prodotto: 09 14 007 3101
Han 3/4 Mod - F-c
Han 3/4 Mod - F-c

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® CD
Modulo singolo
Collegamento a crimpare
Femmina
Contatti: 7
Sezione conduttori: 0.14 ... 6 mm²
Corrente d'esercizio: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 14 007 3101
Han 3/4 Mod - F-c
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Custodie
83
Frames
8
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo Han® CD
  • Dimensione del modulo Modulo singolo
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 7
  • Numero di contatti di segnale 4
  • Numero di contatti di potenza 3
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 6 mm²
  • Diametro esterno del cavo
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6,4 mm Lunghezza di spellatura 15 mm e rimozione del contatto limitata
  • Corrente d'esercizio ‌ 40 A
  • Tensione di esercizio 830 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio (segnali) 10 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 830 V
  • Tensione di prova (segnale) 8 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140020573
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® HMC
Capitolo Han-Eco®
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta