Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
Numéro d‘article: 09 14 004 4512
Han Multi module, female (DIN)
Han Multi module, female (DIN)

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Han® Multi module
Module individuel
Femelle
Contacts: 4
Intensité nominale: ‌1.5 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 004 4512
Han Multi module, female (DIN)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
détails du produit
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Multi module
  • Size of the module Single module
Version
  • Gender Female
  • Number of contacts 4
  • Details Please order contacts separately.
  • Details When removing the contacts, the two-piece module can be opened using a 7mm screwdriver. This destroys the module.
Technical characteristics
  • Wire outer diameter ≤5.2 mm
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 8.47 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020177
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer