Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
17
Contact inserts
4
Numéro d‘article: 09 14 002 3101
Module Quintax femelle
Module Quintax femelle

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han-Quintax®
Module double
Raccordement à Sertir
Femelle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 14 002 3101
Module Quintax femelle
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
17
Contact inserts
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han-Quintax®
  • Taille du module Module double
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
Données techniques
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 14 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140019898
  • eCl@ss 27440207 Adaptateur pour connecteurs industriels (module/insertion de contact)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Eco®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer