Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
Custodie
88
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 002 2602
Han 40A axial module, male 6-10 mm²
Han 40A axial module, male 6-10 mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® 40 A Modul
Einzelmodul
Axialschraubanschluss
Stift
Kontakte: 2
Leiterquerschnitt: 6 ... 10 mm²
Bemessungsstrom: ‌40 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 002 2602
Han 40A axial module, male 6-10 mm²
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Werkzeuge
4
Zubehör
1
Gehäuse
88
Rahmen
17
Produktdetails
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® 40 A module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 6 ... 10 mm²
  • Wire outer diameter ≤10.5 mm
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 1,000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length
    8 mm @ 6 mm²
    11 mm @ 10 mm²
  • Tightening torque
    2 Nm @ 6 mm²
    2 Nm @ 10 mm²
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 26.25 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019591
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Modular®
Kapitel Han-Eco®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen