Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 14 001 5401
Han 1 Mod-AK
Han 1 Mod-AK

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Couvercle de protection
Pour embases à encastrer
Taille: Modular Compact
Levier simple de verrouillage
Matériau (capot/embase): Plastique
Degré de protection: IP65 condition verrouillée
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 14 001 5401
Han 1 Mod-AK
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Accessoires
  • Series of hoods/housings Han-Modular® Compact
  • Type of accessory Couvercle de protection
  • Description of the accessory Pour embases à encastrer
Version
  • Size Modular Compact
  • Locking type Levier simple de verrouillage
  • Details
    Tension nominale ≤630 V
    Tension de claquage ≤6 kV
    Degré de pollution 3
    Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 condition verrouillée
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • RoHS normes
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII nicht enthalten
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC nicht enthalten
  • Proposition Californie 65 substances nicht enthalten
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 12,857 g
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019515
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer