Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 001 2762
Han 200A axial module, female 40-70 mm²
Han 200A axial module, female 40-70 mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® 200 A Modul
Doppelmodul
Axialschraubanschluss
Buchse
Kontakte: 1
Leiterquerschnitt: 40 ... 70 mm²
Bemessungsstrom: ‌200 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 14 001 2762
Han 200A axial module, female 40-70 mm²
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Produktdetails
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® 200 A module
  • Size of the module Double module
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 1
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 40 ... 70 mm²
  • Wire outer diameter ≤16 mm
  • Rated current ‌ 200 A
  • Rated voltage 1,000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.2 mΩ
  • Stripping length 16 ... 17 mm
  • Tightening torque 9 ... 10 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 32.8 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140019218
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen