Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 14 001 0422
Han-Modular ECO Top Entry IP20
Han-Modular ECO Top Entry IP20

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: Modular ECO
Loquets à clip
Sortie verticale
1x
Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 001 0422
Han-Modular ECO Top Entry IP20
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Modular® ECO
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille Modular ECO
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Type de verrouillage Loquets à clip
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Diamètre de câble 3 ... 14,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (capot/embase) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 10 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140019058
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer