Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
3
Zubehör
1
Numéro d‘article: 09 14 001 0420
Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)
Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Avec presse-étoupe intégré
Taille: Modular ECO
Loquets à clip
Sortie verticale
1x Intégré
Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 001 0420
Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
3
Zubehör
1
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Modular® ECO
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size Modular ECO
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Integrated
  • Locking type Snap-in latches
Technical characteristics
  • Tightening torque 3 Nm Kabelverschraubung
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 6 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonat (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material (cable glands) Polyamid (PA)
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalin
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 42 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019034
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer