Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Numéro d‘article: 09 14 000 9966
Adapter Han RJ45 module/RJ45 patch cable
Adapter Han RJ45 module/RJ45 patch cable

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han® RJ45
Module individuel
Adaptateur, pour cordon de connexion
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 000 9966
Adapter Han RJ45 module/RJ45 patch cable
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Werkzeuge
1
Capots/Embases
83
Frames
17
détails du produit
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® RJ45 module
  • Size of the module Single module
  • Description of the module
    Adapter
    for patch cable
Version
  • Gender Male
Technical characteristics
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140018860
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer