Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
5
Numéro d‘article: 09 12 008 4804
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm²
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Répartiteur d'énergie
Avec 1x Han® Q 4/2, Insert femelle, dans les capots Han-Compact®
Raccordement autodénudant, pour âmes souples selon la norme IEC 60228 classe 5
Contacts: 6
Section de fil du conducteur: 2.5 ... 4 mm²
Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (noir foncé)
Degré de protection: IP65
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 12 008 4804
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
5
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Distributeurs d'énergie
  • Gehäusebaureihe Han-Power® S
  • Komponente Répartiteur d'énergie
  • Beschreibung
    Avec 1x Han® Q 4/2
    Insert femelle
    dans les capots Han-Compact®
Ausführung
  • Anschlussart
    Schneidklemmanschluss
    für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
  • Kontaktanzahl 6
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 40 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 250 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 4 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach UL (Signal) 250 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonate (PC)
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (noir foncé)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Polyamide (PA)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Oui
  • REACH SVHC Stoffe Plomb
  • ECHA SCIP Nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomb
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 326 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017887
  • eCl@ss 27142409 Installationskleinverteiler
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303