Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Tools
2
Pièce détachée
1
Capots/Embases
19
Numéro d‘article: 09 12 003 3011
Han Brid-RJ45C-Male insulation body
Han Brid-RJ45C-Male insulation body

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌10 A
Taille: 3 A
Contacts: 2 + RJ45
Section de fil du conducteur: 0.22 ... 0.32 mm² Multibrins 0.26 ... 0.32 mm² Rigide
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 12 003 3011
Han Brid-RJ45C-Male insulation body
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Tools
2
Pièce détachée
1
Capots/Embases
19
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Brid®
  • Identification Han-Brid® RJ45 C
  • Spécification connecteur hybride de réseau
Version
  • Genre Mâle
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 2
  • davantage de contacts + RJ45
  • Détails Avec RJ industrial
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Multibrins
    0,26 ... 0,32 mm² Rigide
  • Section de conducteur (AWG)
    AWG 24 ... AWG 22 Multibrins
    AWG 23 ... AWG 22 Rigide
  • Diamètre extérieur ≤ 1,6 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 24 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 35 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140016880
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer