Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
20
Codice prodotto: 09 12 001 2794
Han Brid USB-F fali átvezető
Han Brid USB-F fali átvezető

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Taglia: 3 A
Contatti: 2 + USB
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 12 001 2794
Han Brid USB-F fali átvezető
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
20
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Wkłady
  • Series Han-Brid®
  • Identification Han-Brid® USB
  • Specification USB 2.0
Version
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 2
  • further contacts + USB
  • Details Device side
Charakterystyka techniczna
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0.8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≥ 4 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 13,58 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140016491
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Ethernet Portfolio Guide
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta