Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
8
Werkzeuge
6
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 11 000 6233
Han TC70 Buchsenkontakt 25sqmm
Han TC70 Buchsenkontakt 25sqmm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤70 A
Buchse
Kupferlegierung
versilbert
Leiterquerschnitt: 25 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 11 000 6233
Han TC70 Buchsenkontakt 25sqmm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe TC 70
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 25 mm²
  • Bemessungsstrom ≤ 70 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,5 mΩ
  • Abisolierlänge 15,5 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe Si
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 8,1 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140015432
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen