Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
13
Tools
6
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 11 000 6231
Han TC70 female contact 10mm²
Han TC70 female contact 10mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤70 A
Femelle
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Section de fil du conducteur: 10 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 11 000 6231
Han TC70 female contact 10mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
13
Tools
6
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 70
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 10 mm²
  • Intensité nominale ≤ 70 A
  • Résistance de contact ≤ 0,5 mΩ
  • Longueur à dénuder 15,5 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 0,136 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140015418
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
EPLAN Data Portal
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer