Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
12
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 11 000 6213
Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG
Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Axialschraubkontakt
Bemessungsstrom: ≤100 A
Buchse
Kupferlegierung
versilbert
Leiterquerschnitt: 16 ... 35 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 11 000 6213
Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
12
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe TC 100
  • Kontaktart Axialschraubkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 16 ... 35 mm²
  • Bemessungsstrom ≤ 100 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Abisolierlänge 13 mm
  • Anzugsdrehmoment
    6 Nm @ 16 mm²
    7 Nm @ 25 mm²
    8 Nm @ 35 mm²
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen
    6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 19,671 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140015289
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® GND
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen