Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
18
Inserti
14
Codice prodotto: 09 06 048 0522
DIN-Power shell housing D 20/4
DIN-Power shell housing D 20/4

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
20 mm
Plastica, Caricato fibra vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 06 048 0522
DIN-Power shell housing D 20/4
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
18
Inserts
14
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessori
  • Series DIN 41612
  • Identification
    Tipo F
    Tipo H
    Tipo MH
  • Type of accessory Custodia
  • Description of the accessory 20 mm
Version
  • Version Uscita laterale
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x
  • Strain relief Con pressacavi
  • Locking type Aggancio a vite
  • 2 parts Si
  • Separable Si
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Material (accessories)
    Plastica
    Caricato fibra vetro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140011298
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta