Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
3
Numéro d‘article: 09 03 000 9969
DIN-Signal C/R shroud screw fix 4.30
DIN-Signal C/R shroud screw fix 4.30

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Protection pour pions
pour connecteurs femelle de type C, pour connecteurs mâle de type R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 03 000 9969
DIN-Signal C/R shroud screw fix 4.30
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
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
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Protection pour pions
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs femelle de type C
    pour connecteurs mâle de type R
Version
  • Longueur du raccordement
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Fixation Fixation par vis
Données techniques
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé
    ‌4,2 mm ±0,5 ‌
    ‌7,4 mm ±0,5 ‌
    ‌8,2 mm ±0,5 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 5,96 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140004481
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400