Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 03 000 9921
DIN-Signal Rastelement SH C
DIN-Signal Rastelement SH C

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Rastelemente
für Schalengehäuse C
Kunststoff
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 000 9921
DIN-Signal Rastelement SH C
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Equerres de fixation
  • Description de l'accessoire pour boîtier capot C
Version
  • Détails Commandez 2 pièces par connecteur
Données techniques
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Kunststoff
  • Couleur (accessoires) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII nicht enthalten
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC nicht enthalten
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 0,2 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140004269
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 03
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Steckverbinder DIN 41 612
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen