Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 09 03 000 6240
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV solder
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV solder

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Solder contact
Straight
Female contact for female connectors
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 03 000 6240
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV solder
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type de contact Contact à Souder
  • Description du contact Droit
  • Contacts pour
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type M inversé
    DIN 41612 Type MH 21 + 5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Module M, femelle, droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Genre Contact femelle pour connecteurs femelle
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
    Carte d'extension
    Carte de circuit imprimé sur câble
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Tension nominale 2.800 V
  • Tension nominale 1,000 V when used in har-modular® cable connector (touch protection reason)
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni Côté accouplement
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41626
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 0,5 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140004122
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare