Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
3
Artikelnummer: 09 03 000 6213
DIN-Signal Hochstrom f, 10A crimp
DIN-Signal Hochstrom f, 10A crimp

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
gerade
Bemessungsstrom: ≤10 A
Federkontakt für Federleisten
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig
Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
AWG 16
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 000 6213
DIN-Signal Hochstrom f, 10A crimp
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
3
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact Droit
  • Contacts pour
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type M invers
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M module, female, straight
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Female contact for female connectors
  • Type de connexion
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Extender card
    PCB to cable
  • Processus de fabrication Turned contacts
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1.5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 16
  • Intensité nominale ≤ 10 A
  • Force d'insertion ≤ 10 N
  • Force d'arrachement ≥ 1.6 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41626
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 1,885 g
  • Pays d'origine Hongrie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140004078
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
har-modular®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen