Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 00 000 5360
Kabeldurchführungstülle 12-13mm
Kabeldurchführungstülle 12-13mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabeldurchführungstülle
mit Zugentlastung durch Kabelbinder (max. Breite 8 mm)
Klemmbereich: 12 ... 13 mm
Kunststoff
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 00 000 5360
Kabeldurchführungstülle 12-13mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Tipo di accessorio Guarnizione uscita cavo
  • Descrizione degli accessori con sede per fascetta serracavo (largh. max 8 mm)
Dettagli tecnici
  • Range di bloccaggio 12 ... 13 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • Colori (accessori) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 4 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 40169300
  • GTIN 5713140002715
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen