Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 00 000 5221
Levier Easy-Lock Han10,16,24B
Levier Easy-Lock Han10,16,24B

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Leviers de verrouillage
Taille: 10 B, 16 B, 24 B
Levier double de verrouillage
Polycarbonate (PC), Acier inoxydable
RAL 7037 (gris poussière)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 00 000 5221
Levier Easy-Lock Han10,16,24B
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
  • Category Zubehör
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Verriegelungsbügel
Version
  • Size
    10 B
    16 B
    24 B
  • Locking type Querbügel
  • Han-Easy Lock® ja
Material properties
  • Material (accessories)
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Colour (accessories) RAL 7037 (staubgrau)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 15 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140002265
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer