Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
1
Numéro d‘article: 14 31 201 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Horizontal
Raccordement à lame de pression
Intensité nominale: ‌11 A
Contacts: 20
Alliage de cuivre
Sn Côté accouplement
Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Vert
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 14 31 201 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-20 GN
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
  • Spécification Horizontal
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 20
  • Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    0,14 ... 1,5 mm² Rigide
    0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Section de conducteur [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,81 mm
  • Intensité nominale ‌ 11 A
  • Tension nominale 150 V
  • Tension de claquage 2,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Longueur à dénuder 9 ... 10 mm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Couleur (d'insert) Vert
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Sn Côté accouplement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Homologations
    CE
    UKCA
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 17,18 g
  • Pays d'origine Italie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140209961
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants