Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
1
Numéro d‘article: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Horizontal
Raccordement à lame de pression
Intensité nominale: ‌11 A
Contacts: 11
Alliage de cuivre
Sn Côté accouplement
Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride à vis
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Vert
Notes
Comparer
Ce produit est disponible sur demande Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
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
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación Push-in-spring-cage
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 11
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida roscada
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Sencillo
    0,14 ... 1,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 1,5 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
    0,1 ... 1,5 mm² Trenzado, con mangos, con funda de plástico
  • Sección de cable (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,81 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Voltaje de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado 9 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (inserto) Verde
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Sn Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140210080
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415