Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 15 16 050 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 50P PL1
har-flex distance adapter 34mm 50P PL1

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Illesztő
Érintkezők: 50
Apa érintkező, Apa érintkező
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 15 16 050 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 50P PL1
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Adaptador
  • Descripción del contacto Contacto macho Contacto macho
Versión
  • Tipo de conexión
    Mezzanine
    De cable a cable
  • Número de contactos 50
  • Longitud de terminación 2,5 mm
  • Contenidos del paquete
    18 piezas en una bandeja
    5 bandejas por caja
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de apilamiento 34 mm
  • Distancia de separación ≥ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Longitud de barrido 1,5 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL en preparación
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 90
  • Peso neto 7,48 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140308411
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás