Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 080 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 80P PL1
har-flex distance adapter 26mm 80P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 80
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 16 080 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 80P PL1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент Adapter
  • Описание контактов Male contact Male contact
Версия
  • Тип соединения
    Mezzanine
    Cable to cable
  • Число контактов 80
  • Длина подключения 2.5 mm
  • Содержимое упаковки
    36 pieces in a tray
    5 trays per box
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1.27 mm
  • Высота стека 26 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0.4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0.4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 35 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 40 N
  • Усилие расстыковки ≤ 40 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Длина стирания 1.5 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL in preparation
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 180
  • Вес нетто 11.35 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140307766
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar