Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
2
Артикул: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
har-flex Board IDC 14p cable guide

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельная направляющая
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Черный
Примечания
Compare
Артикул: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
2
Информация о компоненте
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Cable guide
Version
  • Number of contacts 14
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 0.635 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.13 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140838215
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare