Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
50
Part number: 09 07 001 0015 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Pre-assembled master cable
Number of contacts: 3
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Part number: 09 07 001 0015 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
50
Product Details
Azonosítás
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Elosztódobozok
  • Specifikáció Előszerelt lezáró burkolatház
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Összes port száma 4
  • Érintkezők száma 3
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség
    10 V DC
    30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Csatornák száma portonként 2
  • Áramkör logikai hálózat PNP
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140276642
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)