Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
System Cables
49
Cikkszám: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Elosztódobozok
Előszerelt mesterkábel
Érintkezők száma: 3
Összes port száma: 4
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
System Cables
49
Termékleírás
Identification
  • Série Circular connectors M8
  • Elément Distribution boxes
  • Spécification Pre-assembled master cable
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre total de ports 4
  • Nombre de contacts 3
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limite de température -25 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Nombre de canaux par port 2
  • Circuit logique PNP
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140276581
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás