Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
123
Артикул: 09 48 848 4745 005
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Провода 1:1, Не содержит галогенов, Маслостойкий
Длина кабеля: 0.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 848 4745 005
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
123
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Descrierea cablului
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Versiune
  • Lungimea cablului 0.5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • stare ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII İçermez
  • Substanţe REACH ANEXA XIV İçermez
  • Substanţe REACH SVHC Evet
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe İçermez
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 40,3 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140162204
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare