Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
123
Cikkszám: 09 48 858 5588 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 0.4m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 0.4m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés, Lángálló, Halogénmentes
Kábelhossz: 0.4 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 858 5588 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 0.4m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
123
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderade riktningar vänster/höger
  • Kontaktdon 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderade riktningar vänster/höger
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Kablage 1:1
    Flamsäker
    Halogenfri
Version
  • Kabellängd 0,4 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +60 °C orörd
    ‌0 ... +60 °C flyttad
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabel) FRNC (LSZH)
  • Färg (kabel) Зеленый
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Не содержится
  • REACH BILAGA XIV ämnen Не содержится
  • REACH SVHC ämnen Да
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Не содержится
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Огнестойкость
    IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
    IEC 60754-2 Коррозиестойкий
    IEC 61034 Малое выделение дыма
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 33,38 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140250567
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás