myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
данные отсутствуют
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 858 5745 006
Артикул: 09 48 858 5745 006
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.6m
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Провода 1:1, Не содержит галогенов, Маслостойкий
Длина кабеля: 0.6 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 858 5745 006
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.6m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Device side / Panel feed through
123
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Connector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING VarioBoot RJ45
Direcciones preferidas izquierda/derecha
Conector 2
HARTING VarioBoot RJ45
Direcciones preferidas izquierda/derecha
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Sin halógenos
Resistente al aceite
Versión
Longitud de cable
0,6 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-30 ... +75 °C no desplazado
-5 ... +50 °C movido
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Amarillo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
46 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140882188
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Датский)
PDF (Английский)
PDF (Испанский)
PDF (Французский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Японский)
PDF (Немецкий)
PDF (Польский)
PDF (Итальянский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Шведский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare