Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 61 04 401 2650 00
Set Q5/0 f QL 6-12mm
Set Q5/0 f QL 6-12mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectorsets
Vrouwelijk
Klembereik: 6 ... 12 mm
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 04 401 2650 00
Set Q5/0 f QL 6-12mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Serie Han® Q
  • Identificatie 5/0
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Toepassingsgebied Voedingskabels
  • Pakketinhoud
    Kap
    Vrouwelijk binnenwerk
    Afdichtinsteekstuk
    Kabelwartel
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 2,5 ... 6 mm²
  • Klembereik 6 ... 12 mm
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140274167
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare