Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0047 01
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0047 01
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
Version
  • Gender Female
  • Field of application for motor connection
  • Pack contents
    Hood
    Female insert
    7x Han E® female contacts
    Seal insert
    Cable gland
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 217.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140274266
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar