Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 28 160 2002 200
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 20m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 20m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Alev geciktirici, Yağa dayanıklı, Halojensiz
Kablo uzunluğu: 20 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 28 160 2002 200
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 20m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Prosty
    Zalewane
  • Connector 2
    HARTING T1 Industrial
    Zalewane
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
  • Description of the cable
    Ognioodporny
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Number of contacts 2
Charakterystyka techniczna
  • Rated current ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V AC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Przepustowość
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +80 °C Przesunięty
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65 / IP67
    IP20
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-uziemienie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Ołów
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 60811-404 Odporność na olej
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın