myHARTING Login
구성자
Produkter
Produkter
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
HARTING T1 Industrial
33 28 261 6002 040
품번들: 33 28 261 6002 040
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
내연제, 내유성, 할로겐프리
케이블 길이: 4 m
Notes
비교하다
품번들: 33 28 261 6002 040
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled up
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING T1 Industrial
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial 180° angled
Overmoulded
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial Straight
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Flame retardant
Oil resistant
Halogen-free
Version
Cable length
4 m
Number of cores
2
Core structure
1x 2x AWG 22/7
Number of contacts
2
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V DC
Transmission characteristics
600 MHz Bandwidth
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Shielding resistance
≤ 100 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +80 °C unmoved
-25 ... +80 °C moved
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67
Test voltage U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2.25 kV (contact-ground)
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Yellow
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Specifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
EN 60811-404 Oil resistance
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
eCl@ss
27060307 Bus cable
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (영어)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (스페인어)
PDF (이탈리아어)
PDF (프랑스어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 번체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다