Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Tools
4
Accessories
4
N.º de referencia: 09 18 530 6803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 30P PL2 BULK UT
SEK-18 SV FE TYPA 30P PL2 BULK UT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 30
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
5000 piezas
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 530 6803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 30P PL2 BULK UT
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Tools
4
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK
  • Element Female connector
Version
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 30
  • Details
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050") pitch
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Pack contents 5000 pieces
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Rated current ‌ 2.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 60 N
  • Performance level
    2
    conf. cu IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Răşină termoplastică (PBT)
  • Colour (insert) Gri
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Au peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Trióxido de antimonio
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 5,000
  • Net weight 4.23 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140210523
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar