Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
N.º de referencia: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Соединитель 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Прямой
Версия
  • Длина кабеля 0,5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -25 ... +60 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Зеленый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Номер ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Неоконцованный кабель аттестация UL 600 В
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 51 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140067394
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar