Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 48 636 3757 008
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,8m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,8m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.8 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 636 3757 008
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,8m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,8 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Nombre de contacts 8
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -20 ... +70 °C
  • Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Rayon de courbure minimal
    4 x diamètre de câble (courbure simple)
    8 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
    IEC 60603-7 Face d'accouplement
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140391956
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer