Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
167
Numéro d‘article: 09 48 E4E 47A8 010
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Câblage 1:1
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 E4E 47A8 010
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 RJ45 ECO-I Kątowy
  • Złącze 2 RJ45 ECO-I Kątowy
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Typ blokowania Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +60 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +60 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20 stan połączenia
  • Średnica przewodu 5,7 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Polimer bezhalogenowy TM7 (LSZH)
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Donnée Ingénierie