Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
4
Артикул: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 3 m
Примечания
Compare
Артикул: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
4
Информация о компоненте
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 S-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 2.5 mm²
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
  • Coding S-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Sort
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240438
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare