Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering Power L
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Kablage 1:1
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 1.5 mm²
  • Förbindningsmetod Spring clamp termination
  • Skärmning Unshielded
  • Antal kontakter 5
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 24 V
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C unmoved
    -15 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C drag chain
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minsta böjradie
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
  • Kompatibel med släpkedja Yes
  • Vibrationshållfast 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Stöthållfasthet 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Lead
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140502499
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare