Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Côté équipement / Traversée de cloison
2
Numéro d‘article: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Côté équipement / Traversée de cloison
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connecteur 2 IP20 USB-C
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Blindage Blindé
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale ‌ 30 V DC
  • Taux de transmission de données ‌ 5 Gbit/s
  • Limite de température -40 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté raccordement
    Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • Matériau (surmoulage) Polyamide (PA)
  • Couleur (surmoulage) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Malaisie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer