myHARTING Login
配置器
Produkty
Produkty
Novinky z e-shopu
Průmyslové konektory / Han
®
Průmyslové ethernetové switche
PCB konektory
Ovládací rozhraní
Interface.konektory
Kruhové konektory
Systémová kabeláž
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
8
Device side / Panel feed through
6
沒有可用數據
eShop
Systémová kabeláž
...
Data Měděný kabel
USB
09 45 445 4900
零件號: 09 45 445 4900
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
注解
比較
零件號: 09 45 445 4900
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
8
Device side / Panel feed through
6
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
Typ A
Konektor 2
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
Typ B
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
0,5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Stínění
Stíněné provedení
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
1,5 A
Jmenovité napětí
30 V DC
Přenosová rychlost
480 Mbit/s
Izolační odpor
> 1,6 × 10
6
Ω
Vnitřní odpor
≤ 30 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Připojovací síla
≤ 35 N
Odpojovací síla
≥ 15 N
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Průměr kabelu
4,9 mm
Zkušební napětí U
r.m.s.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-ground)
Impedance
90 Ω ±15 %
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Liquid crystal polymer (LCP)
Materiál (kontakty)
Copper alloy
Povrch (kontaktů)
Sn over Ni Termination side
Au over Ni Mating side
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Black
Materiál (zatavení)
Polyamide (PA)
Barva (zatavení)
Black
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Not contained
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Yes
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Naphthalene
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
61,64 g
Země původu
Malajsie
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140262645
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (Spanish)
PDF (German)
PDF (English)
PDF (French)
PDF (Spanish)
PDF (Hungarian)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (Dutch)
PDF (Korean)
PDF (Polish)
PDF (Russian)
PDF (Swedish)
PDF (Romanian)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Chinese)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (English)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下載
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較